Affectation des connecteurs du module d'interface

Informations complémentaires
  • X1650 : DC 48 V avec tension de sauvegarde 24 V, entrée
  • X4142 : interface d'ingénierie
  • X4233_1 : interface bus de terrain / Ethernet, port 1
  • X4233_2 : interface bus de terrain / Ethernet, port 2
  • X5137 : entrées et sorties digitales
  • X5510 : STO SIL2

SEW-USOCOME

Édition: 02 / 24

© Copyright: 2024

Index

MOVIMOT® performance ELV

Langue

  • Deutsch
  • English
  • Brasileiro
  • Español
  • 汉语
  • Français
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Accueil
  • Installation électrique
  • Connectique
  • Affectation des connecteurs du module d'interface