X5137 : entrées et sorties digitales

Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.

Fonction

Entrées et sorties digitales

Mode de raccordement

M12, 5 pôles, femelle, détrompage A, couleur : noir

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

+24 V

Alimentation DC 24 V des capteurs / actionneurs

2

DI01

Entrée capteur DI01

3

0V24_OUT

Potentiel de référence pour capteurs

4

DIO01

Entrée capteur DIO01 / sortie actionneur DIO01

5

FE

Mise à la terre fonctionnelle