X1650 : DC 48 V avec tension de sauvegarde 24 V, entrée
Le tableau suivant fournit les informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Entrée DC 48 V avec entrée tension de sauvegarde DC 24 V |
Mode de raccordement |
|---|
M12, 5 pôles, mâle, détrompage L, couleur : noir |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | +24V/L1 | Entrée DC 24 V / L1 (pour mode auxiliaire) |
2 | 0V48 / N2 | Potentiel de référence 0V48 / N2 |
3 | 0V24 / N1 | Potentiel de référence 0V24 / N1 (pour mode auxiliaire) |
4 | +48V/L2 | Raccordement DC 48 V / L2 |
| FE | Mise à la terre fonctionnelle |
Informations complémentaires