Raccordement des câbles avec extrémité libre sur le raccordement X1650
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Référence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28117786, 28117794 |
Confection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrémité libre | Description | Connecteur préconfectionné | |||||||
| |||||||||
Couleur / Section de conducteur | Marquage | Confection | Signal | Contact | |||||
noir 2.5 mm2 | 1 | non confectionné | Entrée DC 24 V / L1 | +24V/L1 | 1 | ||||
noir 2.5 mm2 | 2 | non confectionné | Potentiel de référence 0V48 / N2 | 0V48 / N2 | 2 | ||||
noir 2.5 mm2 | 3 | non confectionné | Potentiel de référence 0V24 / N1 | 0V24 / N1 | 3 | ||||
noir 2.5 mm2 | 4 | non confectionné | Raccordement DC 48 V / L2 | +48V/L2 | 4 | ||||
noir 2.5 mm2 | 5 | non confectionné | Mise à la terre fonctionnelle | FE |
| ||||