X4142 : interface d'ingénierie
Le tableau suivant fournit les informations pour ce raccordement.
Fonction | ||
|---|---|---|
Interface d'ingénierie (CAN) |
Mode de raccordement | ||
|---|---|---|
M12, 5 pôles, femelle, détrompage B, couleur : noir |
Schéma de raccordement | ||
|---|---|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | res. | réservé |
2 | 24V_OUT | Sortie auxiliaire DC 24 VL'utilisation de cette sortie est autorisée uniquement pour l'alimentation de composants SEW. |
3 | 0V24_OUT | Potentiel de référence 0V241) |
4 | CAN_H | Raccordement CAN High |
5 | CAN_L | Raccordement CAN Low |
Informations complémentaires