Câbles de raccordement

REMARQUE

Utiliser des connecteurs SPEEDCON uniquement pour une utilisation limitée dans un environnement propre et sec.

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Longueur / Type de pose

Tension de fonctionnement

Raccordement sur le convertisseur de signaux USM21A

USK15A

CE :

28139038

3.0 m

DC 60 V

M12-SPEEDCON, 5 pôles, détrompage B, mâle

 

RJ10

Raccordement sur console de paramétrage CBG..

USK25A

CE :

28139046

3.0 m

DC 60 V

M12-SPEEDCON, 5 pôles, détrompage B, mâle

 

Sub-D, 9 pôles, mâle, coudé