Asignación de los conectores enchufables en el módulo de interfaz
Información adicional
X1650: 48 V CC con tensión de apoyo de 24 V, entrada
X4142: Interfaz de ingeniería
X4233_1: Interfaz de bus de campo/Ethernet, puerto 1
X4233_2: Interfaz de bus de campo/Ethernet, puerto 2
X5137: Entradas binarias/salida
X5510: STO SIL2
❮
❯
MOVIMOT® performance ELV
Idioma
Deutsch
English
Brasileiro
Español
汉语
Français
SEW-EURODRIVE
Principal
Instalación eléctrica
Conectores enchufables
Asignación de los conectores enchufables en el módulo de interfaz