Índice alfabético
A
Adaptador de interfaz USM21AContenido del suministroEstructura de lasEstructura de las advertencias referidasIdentificación en la documentaciónSignificado símbolos de peligroen el módulo de interfaz
advertenciasContenido del suministroEstructura de lasEstructura de las advertencias referidasIdentificación en la documentaciónSignificado símbolos de peligroen el módulo de interfaz
Advertencias referidas a capítulos
Asignación de conectores enchufablesContenido del suministroEstructura de lasEstructura de las advertencias referidasIdentificación en la documentaciónSignificado símbolos de peligroen el módulo de interfaz
C
Cable de conexión, inspección y mantenimiento
Cambiar junta caja de bornas/tapa de la electrónica
CambioMódulo de interfazAsignaciónPlano dimensionalPlano dimensionalApantallado de cablesAsignación de los conectores enchufables en el módulo de interfazConector enchufableGuiado de cablesNormativas de instalaciónPCTensión de apoyoTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónCon adaptador de interfazMediante consola de programaciónVía EthernetDatos técnicosPuesta en marcha
ConexiónMódulo de interfazAsignaciónPlano dimensionalPlano dimensionalApantallado de cablesAsignación de los conectores enchufables en el módulo de interfazConector enchufableGuiado de cablesNormativas de instalaciónPCTensión de apoyoTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónCon adaptador de interfazMediante consola de programaciónVía EthernetDatos técnicosPuesta en marcha
Consola de programación CBG..Módulo de interfazAsignaciónPlano dimensionalPlano dimensionalApantallado de cablesAsignación de los conectores enchufables en el módulo de interfazConector enchufableGuiado de cablesNormativas de instalaciónPCTensión de apoyoTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónCon adaptador de interfazMediante consola de programaciónVía EthernetDatos técnicosPuesta en marcha
D
Datos para el pedidoPosiciones de montajeSoporte de softwareCondiciones ambientalesConsola de programación CBG..Datos técnicos generalesEntradas binariasEntradas binariasFactores que reducen la potenciaInterfaz EtherCAT®Interfaz EtherCAT®Interfaz EtherNet/IP™Interfaz EtherNet/IP™Interfaz Modbus-TCPInterfaz Modbus-TCPInterfaz PROFINETPosiciones de montajeSalida auxiliar de 24 V CCSalidas binariasActivación de la funciónActivación de la funciónMotorMotorreductores de ejes paralelosMotorreductores de ejes perpendicularesMotorreductores planetariosMotorreductores SPIROPLAN®Reductores y opcionesUnidad de accionamiento y opcionesVisión de conjunto de los reductores MOVIMOT® performance ELVEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor DRC..MOVISUITE®
Datos técnicosPosiciones de montajeSoporte de softwareCondiciones ambientalesConsola de programación CBG..Datos técnicos generalesEntradas binariasEntradas binariasFactores que reducen la potenciaInterfaz EtherCAT®Interfaz EtherCAT®Interfaz EtherNet/IP™Interfaz EtherNet/IP™Interfaz Modbus-TCPInterfaz Modbus-TCPInterfaz PROFINETPosiciones de montajeSalida auxiliar de 24 V CCSalidas binariasActivación de la funciónActivación de la funciónMotorMotorreductores de ejes paralelosMotorreductores de ejes perpendicularesMotorreductores planetariosMotorreductores SPIROPLAN®Reductores y opcionesUnidad de accionamiento y opcionesVisión de conjunto de los reductores MOVIMOT® performance ELVEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor DRC..MOVISUITE®
Derechos de reclamación en caso de garantía
Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop®
Desbloquear freno sin habilitación del accionamientoPosiciones de montajeSoporte de softwareCondiciones ambientalesConsola de programación CBG..Datos técnicos generalesEntradas binariasEntradas binariasFactores que reducen la potenciaInterfaz EtherCAT®Interfaz EtherCAT®Interfaz EtherNet/IP™Interfaz EtherNet/IP™Interfaz Modbus-TCPInterfaz Modbus-TCPInterfaz PROFINETPosiciones de montajeSalida auxiliar de 24 V CCSalidas binariasActivación de la funciónActivación de la funciónMotorMotorreductores de ejes paralelosMotorreductores de ejes perpendicularesMotorreductores planetariosMotorreductores SPIROPLAN®Reductores y opcionesUnidad de accionamiento y opcionesVisión de conjunto de los reductores MOVIMOT® performance ELVEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor DRC..MOVISUITE®
Designación de modeloPosiciones de montajeSoporte de softwareCondiciones ambientalesConsola de programación CBG..Datos técnicos generalesEntradas binariasEntradas binariasFactores que reducen la potenciaInterfaz EtherCAT®Interfaz EtherCAT®Interfaz EtherNet/IP™Interfaz EtherNet/IP™Interfaz Modbus-TCPInterfaz Modbus-TCPInterfaz PROFINETPosiciones de montajeSalida auxiliar de 24 V CCSalidas binariasActivación de la funciónActivación de la funciónMotorMotorreductores de ejes paralelosMotorreductores de ejes perpendicularesMotorreductores planetariosMotorreductores SPIROPLAN®Reductores y opcionesUnidad de accionamiento y opcionesVisión de conjunto de los reductores MOVIMOT® performance ELVEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor DRC..MOVISUITE®
Determinar las horas de funcionamiento
DiagnósticoPosiciones de montajeSoporte de softwareCondiciones ambientalesConsola de programación CBG..Datos técnicos generalesEntradas binariasEntradas binariasFactores que reducen la potenciaInterfaz EtherCAT®Interfaz EtherCAT®Interfaz EtherNet/IP™Interfaz EtherNet/IP™Interfaz Modbus-TCPInterfaz Modbus-TCPInterfaz PROFINETPosiciones de montajeSalida auxiliar de 24 V CCSalidas binariasActivación de la funciónActivación de la funciónMotorMotorreductores de ejes paralelosMotorreductores de ejes perpendicularesMotorreductores planetariosMotorreductores SPIROPLAN®Reductores y opcionesUnidad de accionamiento y opcionesVisión de conjunto de los reductores MOVIMOT® performance ELVEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor DRC..MOVISUITE®
E
Entrada de aire y accesibilidad
Estructura de la unidadElectrónicaUnidad de accionamiento MOVIMOT® performance.Datos técnicosDatos técnicosMarca BeckhoffDatos técnicosDatos técnicos
EtherCAT®ElectrónicaUnidad de accionamiento MOVIMOT® performance.Datos técnicosDatos técnicosMarca BeckhoffDatos técnicosDatos técnicos
EtherNet/IP™ElectrónicaUnidad de accionamiento MOVIMOT® performance.Datos técnicosDatos técnicosMarca BeckhoffDatos técnicosDatos técnicos
F
Factores que reducen la potencia
FalloEvaluar mensajes de errorMensajes de fallo con respuesta parametrizableResetRespuestas de desconexiónDesbloquear el freno/Desactivar DynaStop®Funcionamiento manual con MOVISUITE®Notas de seguridadActivación/desactivaciónControl
Fallos del accionamiento DRC..
FuncionamientoEvaluar mensajes de errorMensajes de fallo con respuesta parametrizableResetRespuestas de desconexiónDesbloquear el freno/Desactivar DynaStop®Funcionamiento manual con MOVISUITE®Notas de seguridadActivación/desactivaciónControl
Funcionamiento manual con MOVISUITE®Evaluar mensajes de errorMensajes de fallo con respuesta parametrizableResetRespuestas de desconexiónDesbloquear el freno/Desactivar DynaStop®Funcionamiento manual con MOVISUITE®Notas de seguridadActivación/desactivaciónControl
I
Indicaciones para la instalaciónAltitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED "BF"LED "ERR"LED "L/A"LED "L/A"LED "L/A" INLED "L/A" OUTLED "MS"LED "NS"LED "RUN"LED "US1"LED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar las horas de funcionamientoIntervalos de inspecciónIntervalos de inspecciónTrabajos previosAltitudes de instalaciónApantallado de cablesAsignación de los conectores enchufables en el módulo de interfazConector enchufableConexión a tierra (PE)Conexión de PCConexión equipotencialDispositivos de protecciónGuiado de cablesInstalación conforme a CEMInstalación conforme a ULLíneas de alimentación de redNormativas de instalaciónSelección de cablesTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónNotas de seguridadAsignación de conectores enchufables
Indicadores LEDAltitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED "BF"LED "ERR"LED "L/A"LED "L/A"LED "L/A" INLED "L/A" OUTLED "MS"LED "NS"LED "RUN"LED "US1"LED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar las horas de funcionamientoIntervalos de inspecciónIntervalos de inspecciónTrabajos previosAltitudes de instalaciónApantallado de cablesAsignación de los conectores enchufables en el módulo de interfazConector enchufableConexión a tierra (PE)Conexión de PCConexión equipotencialDispositivos de protecciónGuiado de cablesInstalación conforme a CEMInstalación conforme a ULLíneas de alimentación de redNormativas de instalaciónSelección de cablesTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónNotas de seguridadAsignación de conectores enchufables
InspecciónAltitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED "BF"LED "ERR"LED "L/A"LED "L/A"LED "L/A" INLED "L/A" OUTLED "MS"LED "NS"LED "RUN"LED "US1"LED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar las horas de funcionamientoIntervalos de inspecciónIntervalos de inspecciónTrabajos previosAltitudes de instalaciónApantallado de cablesAsignación de los conectores enchufables en el módulo de interfazConector enchufableConexión a tierra (PE)Conexión de PCConexión equipotencialDispositivos de protecciónGuiado de cablesInstalación conforme a CEMInstalación conforme a ULLíneas de alimentación de redNormativas de instalaciónSelección de cablesTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónNotas de seguridadAsignación de conectores enchufables
Instalación (eléctrica)Altitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED "BF"LED "ERR"LED "L/A"LED "L/A"LED "L/A" INLED "L/A" OUTLED "MS"LED "NS"LED "RUN"LED "US1"LED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar las horas de funcionamientoIntervalos de inspecciónIntervalos de inspecciónTrabajos previosAltitudes de instalaciónApantallado de cablesAsignación de los conectores enchufables en el módulo de interfazConector enchufableConexión a tierra (PE)Conexión de PCConexión equipotencialDispositivos de protecciónGuiado de cablesInstalación conforme a CEMInstalación conforme a ULLíneas de alimentación de redNormativas de instalaciónSelección de cablesTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónNotas de seguridadAsignación de conectores enchufables
Instalación (mecánica)Altitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED "BF"LED "ERR"LED "L/A"LED "L/A"LED "L/A" INLED "L/A" OUTLED "MS"LED "NS"LED "RUN"LED "US1"LED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar las horas de funcionamientoIntervalos de inspecciónIntervalos de inspecciónTrabajos previosAltitudes de instalaciónApantallado de cablesAsignación de los conectores enchufables en el módulo de interfazConector enchufableConexión a tierra (PE)Conexión de PCConexión equipotencialDispositivos de protecciónGuiado de cablesInstalación conforme a CEMInstalación conforme a ULLíneas de alimentación de redNormativas de instalaciónSelección de cablesTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónNotas de seguridadAsignación de conectores enchufables
Interfaz de ingenieríaAltitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED "BF"LED "ERR"LED "L/A"LED "L/A"LED "L/A" INLED "L/A" OUTLED "MS"LED "NS"LED "RUN"LED "US1"LED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar las horas de funcionamientoIntervalos de inspecciónIntervalos de inspecciónTrabajos previosAltitudes de instalaciónApantallado de cablesAsignación de los conectores enchufables en el módulo de interfazConector enchufableConexión a tierra (PE)Conexión de PCConexión equipotencialDispositivos de protecciónGuiado de cablesInstalación conforme a CEMInstalación conforme a ULLíneas de alimentación de redNormativas de instalaciónSelección de cablesTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónTopología de instalaciónHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónNotas de seguridadAsignación de conectores enchufables
M
MantenimientoCable de conexiónDeterminar las horas de funcionamientoIntervalos de mantenimientoIntervalos de mantenimientoLimpieza de la unidad de accionamientoTrabajos previosDatos técnicosDatos técnicosNotas de seguridadDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funcionesProcedimiento de puesta en marcha
Mensajes de fallo con respuesta parametrizable
Modbus TCPCable de conexiónDeterminar las horas de funcionamientoIntervalos de mantenimientoIntervalos de mantenimientoLimpieza de la unidad de accionamientoTrabajos previosDatos técnicosDatos técnicosNotas de seguridadDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funcionesProcedimiento de puesta en marcha
MontajeCable de conexiónDeterminar las horas de funcionamientoIntervalos de mantenimientoIntervalos de mantenimientoLimpieza de la unidad de accionamientoTrabajos previosDatos técnicosDatos técnicosNotas de seguridadDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funcionesProcedimiento de puesta en marcha
Motorreductores de ejes paralelosCable de conexiónDeterminar las horas de funcionamientoIntervalos de mantenimientoIntervalos de mantenimientoLimpieza de la unidad de accionamientoTrabajos previosDatos técnicosDatos técnicosNotas de seguridadDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funcionesProcedimiento de puesta en marcha
Motorreductores de ejes perpendicularesCable de conexiónDeterminar las horas de funcionamientoIntervalos de mantenimientoIntervalos de mantenimientoLimpieza de la unidad de accionamientoTrabajos previosDatos técnicosDatos técnicosNotas de seguridadDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funcionesProcedimiento de puesta en marcha
Motorreductores planetariosCable de conexiónDeterminar las horas de funcionamientoIntervalos de mantenimientoIntervalos de mantenimientoLimpieza de la unidad de accionamientoTrabajos previosDatos técnicosDatos técnicosNotas de seguridadDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funcionesProcedimiento de puesta en marcha
Motorreductores SPIROPLAN®Cable de conexiónDeterminar las horas de funcionamientoIntervalos de mantenimientoIntervalos de mantenimientoLimpieza de la unidad de accionamientoTrabajos previosDatos técnicosDatos técnicosNotas de seguridadDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funcionesProcedimiento de puesta en marcha
MOVISUITE®Cable de conexiónDeterminar las horas de funcionamientoIntervalos de mantenimientoIntervalos de mantenimientoLimpieza de la unidad de accionamientoTrabajos previosDatos técnicosDatos técnicosNotas de seguridadDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloDesignación de modeloControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funcionesProcedimiento de puesta en marcha
N
Nota sobre los derechos de autor
NotasIdentificación en la documentaciónSignificado símbolos de peligroAlmacenamientoAltitud de instalación > 1000 mCampos magnéticosFuncionamientoFuncionamiento regenerativoInstalaciónMontajeObservaciones preliminaresPuesta en marcha
Notas de seguridadIdentificación en la documentaciónSignificado símbolos de peligroAlmacenamientoAltitud de instalación > 1000 mCampos magnéticosFuncionamientoFuncionamiento regenerativoInstalaciónMontajeObservaciones preliminaresPuesta en marcha
P
Palabras de señalización en advertencias
Planificación de proyectoDatos para la selección de accionamientosSEW WorkbenchConector enchufableConectores enchufables con conectores lado clienteUnidad de accionamientoDatos técnicosProtección contra sobrecargaIndicaciones para la puesta en marchaLista de comprobaciónNotas de seguridadProcedimiento de puesta en marchaRequisitos para la puesta en marcha
Planos dimensionalesDatos para la selección de accionamientosSEW WorkbenchConector enchufableConectores enchufables con conectores lado clienteUnidad de accionamientoDatos técnicosProtección contra sobrecargaIndicaciones para la puesta en marchaLista de comprobaciónNotas de seguridadProcedimiento de puesta en marchaRequisitos para la puesta en marcha
PROFINETDatos para la selección de accionamientosSEW WorkbenchConector enchufableConectores enchufables con conectores lado clienteUnidad de accionamientoDatos técnicosProtección contra sobrecargaIndicaciones para la puesta en marchaLista de comprobaciónNotas de seguridadProcedimiento de puesta en marchaRequisitos para la puesta en marcha
Protección contra sobretemperaturaDatos para la selección de accionamientosSEW WorkbenchConector enchufableConectores enchufables con conectores lado clienteUnidad de accionamientoDatos técnicosProtección contra sobrecargaIndicaciones para la puesta en marchaLista de comprobaciónNotas de seguridadProcedimiento de puesta en marchaRequisitos para la puesta en marcha
S
Seguridad funcionalConcepto de seguridadControl de seguridad externoControles de seguridad, requisitosDesconexión segura de par (STO)Dispositivos de desconexión de seguridad, requisitosEsquemas de conexionesEstado seguroEstado seguroInstalaciónLimitacionesParámetros de seguridadPuesta en marchaPuesta en marcha, requisitosRepresentación del concepto de seguridadRequisitos al control de seguridad externoRequisitos para el funcionamientoRequisitos para la instalaciónRequisitos para las variantes de conexiónSeñal STO con desconexión en grupoSTO (Desconexión segura de par)Unidades permitidasEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor DRC..Mensajes de fallo con respuesta parametrizableMOVISUITE®Reset de mensajes de falloRespuestas de desconexiónRespuestas de desconexiónServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoConector puente
ServicioConcepto de seguridadControl de seguridad externoControles de seguridad, requisitosDesconexión segura de par (STO)Dispositivos de desconexión de seguridad, requisitosEsquemas de conexionesEstado seguroEstado seguroInstalaciónLimitacionesParámetros de seguridadPuesta en marchaPuesta en marcha, requisitosRepresentación del concepto de seguridadRequisitos al control de seguridad externoRequisitos para el funcionamientoRequisitos para la instalaciónRequisitos para las variantes de conexiónSeñal STO con desconexión en grupoSTO (Desconexión segura de par)Unidades permitidasEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor DRC..Mensajes de fallo con respuesta parametrizableMOVISUITE®Reset de mensajes de falloRespuestas de desconexiónRespuestas de desconexiónServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoConector puente
Símbolos de peligroConcepto de seguridadControl de seguridad externoControles de seguridad, requisitosDesconexión segura de par (STO)Dispositivos de desconexión de seguridad, requisitosEsquemas de conexionesEstado seguroEstado seguroInstalaciónLimitacionesParámetros de seguridadPuesta en marchaPuesta en marcha, requisitosRepresentación del concepto de seguridadRequisitos al control de seguridad externoRequisitos para el funcionamientoRequisitos para la instalaciónRequisitos para las variantes de conexiónSeñal STO con desconexión en grupoSTO (Desconexión segura de par)Unidades permitidasEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor DRC..Mensajes de fallo con respuesta parametrizableMOVISUITE®Reset de mensajes de falloRespuestas de desconexiónRespuestas de desconexiónServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoConector puente
STOConcepto de seguridadControl de seguridad externoControles de seguridad, requisitosDesconexión segura de par (STO)Dispositivos de desconexión de seguridad, requisitosEsquemas de conexionesEstado seguroEstado seguroInstalaciónLimitacionesParámetros de seguridadPuesta en marchaPuesta en marcha, requisitosRepresentación del concepto de seguridadRequisitos al control de seguridad externoRequisitos para el funcionamientoRequisitos para la instalaciónRequisitos para las variantes de conexiónSeñal STO con desconexión en grupoSTO (Desconexión segura de par)Unidades permitidasEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor DRC..Mensajes de fallo con respuesta parametrizableMOVISUITE®Reset de mensajes de falloRespuestas de desconexiónRespuestas de desconexiónServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoConector puente
T
Tecnología de seguridad funcionalNota de seguridadVisión de conjunto de los reductores MOVIMOT® performance ELV
Tipos de versiónNota de seguridadVisión de conjunto de los reductores MOVIMOT® performance ELV
X
X1523AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponibles
X4142AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponibles
X4233_1AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponibles
X4233_2AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponibles
X5137_1AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponibles
X5504AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponibles