X5510 : STO SIL2

AVERTISSEMENT

Pas de coupure de sécurité de l'appareil.
Blessures graves ou mortelles.
- Le raccordement STO ne peut être ponté avec le 24 V que si l'appareil ne doit pas assurer de fonction de sécurité.
Le tableau suivant fournit les informations pour ce raccordement.
Fonction | ||
|---|---|---|
Raccordement pour coupure de sécurité (STO PL d) |
Mode de raccordement | ||
|---|---|---|
M12, 5 pôles, femelle, détrompage A, couleur : jaune |
Schéma de raccordement | ||
|---|---|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | 24V_OUT | Sortie auxiliaire DC 24 V (uniquement admissible pour utilisation avec connecteur de pontage STO) |
2 |
| non affecté |
3 | 0V24_OUT | Potentiel de référence 0V24 pour sortie auxiliaire DC 24 V (uniquement admissible pour utilisation avec connecteur de pontage STO) |
4 | F_STO_P | Raccordement F_STO_P |
5 | F_STO_M | Raccordement F_STO_M |
Informations complémentaires