变频器的工程设计访问

下表显示了通过工程设计计算机访问不同变频器的可能性。

连接:通过计算机的以太网接口

设备上的接口

设备

以太网连接电缆RJ45/RJ45,工业用途

X40/X41

X30 IN/X30 OUT

RJ45插接头

  • MDX..
  • MCX..

以太网连接电缆RJ45/M12,工业用途

X4233_1/X4233_2

M12插接头,4针,母头,D编码

...DFC.0..

以太网连接电缆RJ45/Mini IO,工业用途

X42/X43

Mini IO插接头

...DFC.1..

连接:通过计算机的USB接口

设备上的接口

设备

电缆
计算机 – USM21A

接口适配器USM21A

电缆
USM21 – 设备

USB‑2.0连接电缆包含在接口适配器的供货范围内

部件号: 28231449

连接电缆RJ10/RJ10包含在接口适配器的供货范围内

X31

RJ10母插头

  • MDX modular
  • MDX system
  • ... DFC..

连接电缆RJ10/M12,
部件号: 28111680

X4142

M12-SPEEDCON,

5极,母头,B编码

  • ... DFC..插接头是可选配件
  • MMF3..插接头是可选配件

连接电缆RJ10/D‑Sub,
部件号: 18123864

X32

D型插头,9针,公头

  • MDX technology
  • MCX..通过诊断适配器CDM11A连接
  • MMF3..插接头是可选配件

连接:通过计算机的USB接口

设备上的接口

设备

电缆
PC – CBG..A

操作面板

电缆
CBG..A – 设备

CBG21A

CBG11A

连接电缆USB‑A/USB‑2.0‑Mini‑B
部件号: 25643517

部件号: 28238133

部件号: 28233646

连接电缆D‑Sub/RJ10,
部件号: 28117832

X31

RJ10插接头

  • MDX modular
  • MDX system
  • ...DFC..

连接电缆D‑Sub/M12,
部件号: 28117840

X4142

M12-SPEEDCON,

5极,母头,B编码

  • ... DFC..插接头是可选配件
  • MMF3..插接头是可选配件

直接插入

X32

D型插头,9针,公头

  • MDX technology
  • MCX..通过诊断适配器CDM11A连接
  • MMF3..插接头是可选配件