Acessos de engenharia aos conversores

A tabela a seguir exibe as opções de acesso de um PC de engenharia para os diferentes conversores.

Conexão: via interface Ethernet do PC

Conexão à unidade

Unidade

Cabo de conexão Ethernet RJ45/RJ45, adequado para uso industrial

X40/X41

X30 IN/X30 OUT

Conector RJ45

  • MDX..
  • MCX..

Cabo de conexão Ethernet RJ45/M12, adequado para uso industrial

X4233_1/X4233_2

Conector M12, 4 pinos, fêmea, codificação D

...DFC.0..

Cabo de conexão Ethernet RJ45/Mini IO, adequado para uso industrial

X42/X43

Conector Mini‑IO

...DFC.1..

Conexão: via interface USB do PC

Conexão à unidade

Unidade

Cabo
PC – USM21A

Conversor de interface USM21A

Cabo
USM21 – Unidade

Cabo de conexão USB‑2.0Incluído no escopo de fornecimento do conversor de interface

Código: 28231449

Cabo de conexão RJ10/RJ10Incluído no escopo de fornecimento do conversor de interface

X31

Contato fêmea RJ10

  • MDX modular
  • MDX system
  • ... DFC..

Cabo de conexão RJ10/M12,
código: 28111680

X4142

M12-SPEEDCON,

5 pinos, fêmea, codificação B

  • ... DFC..Conector disponível opcionalmente
  • MMF3..Conector disponível opcionalmente

Cabo de conexão RJ10/D‑Sub,
código: 18123864

X32

Conector D-Sub, 9 pinos, macho

  • MDX technology
  • MCX..Conexão através do adaptador de diagnóstico CDM11A
  • MMF3..Conector disponível opcionalmente

Conexão: via interface USB do PC

Conexão à unidade

Unidade

Cabo
PC – CBG..A

Painel de operação

Cabo
CBG..A – Unidade

CBG21A

CBG11A

Cabo de conexão USB‑A/USB‑2.0‑Mini‑B
Código: 25643517

Código: 28238133

Código: 28233646

Cabo de conexão D‑Sub/RJ10
Código: 28117832

X31

Conector RJ10

  • MDX modular
  • MDX system
  • ... DFC..

Cabo de conexão D‑Sub/M12,
Código: 28117840

X4142

M12-SPEEDCON,

5 pinos, fêmea, codificação B

  • ... DFC..Conector disponível opcionalmente
  • MMF3..Conector disponível opcionalmente

Encaixado diretamente

X32

Conector D-Sub, 9 pinos, macho

  • MDX technology
  • MCX..Conexão através do adaptador de diagnóstico CDM11A
  • MMF3..Conector disponível opcionalmente