Accesos de ingeniería de los variadores

La tabla siguiente muestra las posibilidades de acceso desde un PC de ingeniería a los diferentes variadores.

Conexión: A través de la interfaz Ethernet del PC

Conexión en la unidad

Unidad

Cable de conexión Ethernet RJ45/RJ45, industrial

X40/X41

X30 IN/X30 OUT

Conector enchufable RJ45

  • MDX..
  • MCX..

Cable de conexión Ethernet RJ45/M12, industrial

X4233_1/X4233_2

Conector enchufable M12, 4 polos, hembra, codificación D

...DFC.0..

Cable de conexión Ethernet RJ45/Mini IO, industrial

X42/X43

Conector enchufable Mini IO

...DFC.1..

Conexión: A través del puerto USB del PC

Conexión en la unidad

Unidad

Cable
PC – USM21A

Adaptador de interfaz USM21A

Cable
USM21 – unidad

Cable de conexión USB 2.0Incluido en el contenido del suministro del adaptador de interfaz

Ref. de pieza: 28231449

Cable de conexión RJ10/RJ10Incluido en el contenido del suministro del adaptador de interfaz

X31

Contacto hembra RJ10

  • MDX modular
  • MDX system
  • ... DFC..

Cable de conexión RJ10/M12,
ref. de pieza: 28111680

X4142

SPEEDCON M12,

5 polos, hembra, codificado en B

  • ... DFC..Conector enchufable disponible opcionalmente
  • MMF3..Conector enchufable disponible opcionalmente

Cable de conexión RJ10/D-sub,
ref. de pieza: 18123864

X32

Conector D-sub, 9 polos, macho

  • MDX technology
  • MCX..Conexión mediante adaptador de diagnóstico CDM11A
  • MMF3..Conector enchufable disponible opcionalmente

Conexión: A través del puerto USB del PC

Conexión en la unidad

Unidad

Cable
PC – CBG..A

Consola de programación

Cable
CBG..A – unidad

CBG21A

CBG11A

Cable de conexión USB A/USB 2.0 Mini‑B
ref. de pieza: 25643517

Ref. de pieza: 28238133

Ref. de pieza: 28233646

Cable de conexión D‑Sub/RJ10
ref. de pieza: 28117832

X31

Conector enchufable RJ10

  • MDX modular
  • MDX system
  • ... DFC..

Cable de conexión D‑Sub/M12,
ref. de pieza: 28117840

X4142

SPEEDCON M12,

5 polos, hembra, codificado en B

  • ... DFC..Conector enchufable disponible opcionalmente
  • MMF3..Conector enchufable disponible opcionalmente

Enchufado directamente

X32

Conector D-sub, 9 polos, macho

  • MDX technology
  • MCX..Conexión mediante adaptador de diagnóstico CDM11A
  • MMF3..Conector enchufable disponible opcionalmente