Engineering-Zugänge der Umrichter
Die folgende Tabelle zeigt die Zugangsmöglichkeiten von einem Engineering-PC zu den verschiedenen Umrichter.
Verbindung: Über Ethernet-Schnittstelle des PCs | Anschluss am Gerät | Gerät | ||
|---|---|---|---|---|
Ethernet-Verbindungskabel RJ45/RJ45, industrietauglich | X40/X41 X30 IN/X30 OUT RJ45‑Steckverbinder |
| ||
Ethernet-Verbindungskabel RJ45/M12, industrietauglich | X4233_1/X4233_2 M12‑Steckverbinder, 4‑polig, female, D‑codiert | ...DFC.0.. | ||
Ethernet-Verbindungskabel RJ45/Mini IO, industrietauglich | X42/X43 Mini‑IO-Steckverbinder | ...DFC.1.. | ||
Verbindung: Über USB-Schnittstelle des PCs | Anschluss am Gerät | Gerät | ||
|---|---|---|---|---|
Kabel | Schnittstellenumsetzer USM21A | Kabel | ||
USB‑2.0-Verbindungskabelim Lieferumfang des Schnittstellenumsetzers enthalten |
Sachnummer: 28231449 | Verbindungskabel RJ10/RJ10im Lieferumfang des Schnittstellenumsetzers enthalten | X31 RJ10‑Buchse |
|
Verbindungskabel RJ10/M12, | X4142 M12-SPEEDCON, 5-polig, female, B-codiert |
| ||
Verbindungskabel RJ10/D‑Sub, | X32 D‑Sub-Steckverbinder, 9‑polig, male |
| ||
Verbindung: Über USB-Schnittstelle des PCs | Anschluss am Gerät | Gerät | |||
|---|---|---|---|---|---|
Kabel | Bediengerät | Kabel | |||
CBG21A | CBG11A | ||||
Verbindungskabel USB‑A/USB‑2.0‑Mini‑B |
Sachnummer: 28238133 |
Sachnummer: 28233646 | Verbindungskabel D‑Sub/RJ10 | X31 RJ10‑Steckverbinder |
|
Verbindungskabel D‑Sub/M12, | X4142 M12-SPEEDCON, 5-polig, female, B-codiert |
| |||
Direkt aufgesteckt | X32 D‑Sub-Steckverbinder, 9‑polig, male |
| |||