Accès ingénierie des variateurs de vitesse
Le tableau suivant montre les possibilités d'accès, depuis un PC d'ingénierie, aux différents variateurs de vitesse.
Liaison : via l'interface Ethernet du PC | Raccordement sur | Appareil | ||
|---|---|---|---|---|
Câble de liaison Ethernet RJ45/RJ45 industriel | X40 / X41 X30 IN / X30 OUT Connecteur RJ45 |
| ||
Câble de liaison Ethernet RJ45/M12 industriel | X4233_1 / X4233_2 Connecteur M12, 4 pôles, femelle, détrompage D | ...DFC.0.. | ||
Câble de liaison Ethernet RJ45/mini E/S, industriel | X42 / X43 Mini-connecteur E/S | ...DFC.1.. | ||
Liaison : via l'interface USB du PC | Raccordement sur | Appareil | ||
|---|---|---|---|---|
Câble | Convertisseur de signaux USM21A | Câble | ||
Câble de liaison USB‑2.0Compris dans la fourniture du convertisseur de signaux |
Référence : 28231449 | Câble de liaison RJ10/RJ10compris dans la fourniture du convertisseur de signaux | X31 Connecteur femelle RJ10 |
|
Câble de liaison RJ10/M12, | X4142 M12-SPEEDCON, 5 pôles, femelle, détrompage B |
| ||
Câble de liaison RJ10/Sub-D, | X32 Connecteur Sub-D, 9 pôles, mâle |
| ||
Liaison : via l'interface USB du PC | Raccordement sur | Appareil | |||
|---|---|---|---|---|---|
Câble | Terminal opérateur | Câble | |||
CBG21A | CBG11A | ||||
Câble de liaison USB‑A/Mini-B USB 2.0 |
Référence : 28238133 |
Référence : 28233646 | Câble de liaison D‑Sub/RJ10 | X31 Connecteur RJ10 |
|
Câble de liaison D‑Sub/M12, | X4142 M12-SPEEDCON, 5 pôles, femelle, détrompage B |
| |||
Enfiché directement | X32 Connecteur Sub-D, 9 pôles, mâle |
| |||