固定敷设时,电缆有以下长度可供选择。
电缆长度
部件号
0.29 m
18179959
0.44 m
18179967
0.75 m
18167039
1.5 m
18179975
3 m
18167047
5 m
18179983
10 m
18179991
如果使用了其他制造商的系统总线电缆,那么必须遵守“EtherCAT®技术协会”(ETG) 的相关要求。请遵守ETG的“EtherCAT®安装指南”。