Combinaison avec câbles

Le câble est disponible pour une pose fixe dans les longueurs suivantes.

Longueur de câble

Référence

0.29 m

18179959

0.44 m

18179967

0.75 m

18167039

1.5 m

18179975

3 m

18167047

5 m

18179983

10 m

18179991

En cas d'utilisation de câbles de bus système d'autres fabricants, respecter les exigences applicables de "EtherCAT® Technology Group" (ETG). Pour cela, tenir compte de la documentation "EtherCAT® Technology Group" (ETG).