Asignación de cables

El cable se puede adquirir en las siguientes longitudes para la instalación fija.

Longitud de cable

Ref. de pieza

0.29 m

18179959

0.44 m

18179967

0.75 m

18167039

1.5 m

18179975

3 m

18167047

5 m

18179983

10 m

18179991

Si se utilizan cables de bus de sistema de otros fabricantes, deben respetarse los requisitos pertinentes del "EtherCAT® Technology Group" (ETG). Observe al respecto la "EtherCAT® Installation Guideline" de ETG.