Atribuição dos cabos
O cabo está disponível nos seguintes comprimentos para instalação fixa.
Comprimento do cabo | Código |
|---|---|
0.29 m | 18179959 |
0.44 m | 18179967 |
0.75 m | 18167039 |
1.5 m | 18179975 |
3 m | 18167047 |
5 m | 18179983 |
10 m | 18179991 |
Ao usar cabos do system bus de outros fabricantes, os requisitos relevantes do "EtherCAT® Technology Group" (ETG) devem ser observados. Observar a "EtherCAT® Installation Guideline" (Diretriz de instalação EtherCAT) do ETG.