说明
提示

通讯接口EtherCAT®/SBusPLUS仅适用于设备规格MCX91A-....-S0./..。
可选的通讯接口EtherCAT®/SBusPLUS可实现高性能的同步连接。来自SEW-EURODRIVE或其他制造商的EtherCAT®设备可由MOVI-C® CONTROLLER进行控制和诊断。
MOVI-C® CONTROLLER的功能有:
- 可根据IEC 61131标准自由进行可编程的流程控制,用于自动化驱动和逻辑任务
- 在EtherCAT®/SBusPLUS上集中管理SEW-EURODRIVE的自动化模块MOVI-C®的所有变频器数据
- 通过自动恢复数据,实现即插即用的设备更换过程
- 集中为同步驱动装置和辅助驱动装置规定设定值
- 运动功能:规定转速、规定扭矩、规定位置、角同步旋转、电子凸轮、应用模块、运动学
- EtherCAT®/SBusPLUS主站,用于SEW-EURODRIVE组件和带EtherCAT®接口的外围设备
- 将现场总线设备连接至上位控制器
- 自动化系统的诊断和可视化