Descripción
AVISO

La interfaz de comunicación EtherCAT®/SBusPLUS sólo está disponible en las versiones de unidad MCX91A-....-S0./...
La interfaz de comunicación opcional EtherCAT®/SBusPLUS posibilita una conexión potente y sincronizada. Las unidades EtherCAT® de SEW‑EURODRIVE o de otros fabricantes se pueden controlar y diagnosticar con el MOVI-C® CONTROLLER.
Las funciones del MOVI-C® CONTROLLER son:
- Control de proceso libremente programable según IEC 61131 para automatizar tareas de accionamiento y lógica
- Mantenimiento centralizado de datos para todos los variadores del módulo de automatización MOVI-C® de SEW‑EURODRIVE en EtherCAT®/SBusPLUS
- Cambio de la unidad según el principio "plug and play" mediante restauración automática de los datos
- Especificación de consigna centralizada para accionamientos sincronizados y accionamientos auxiliares
- Funciones de movimiento: Especificación de velocidad, especificación de par, especificación de posición, funcionamiento en sincronismo de fase, levas electrónicas, módulos de aplicación, cinemáticas
- Maestro EtherCAT®/SBusPLUSpara componentes de SEW‑EURODRIVE y periféricos con interfaz EtherCAT®
- Conexión de dispositivos de bus de campo a los sistemas de control de nivel superior
- Diagnóstico y visualización del sistema de automatización