Description
REMARQUE

L'interface de communication EtherCAT®/SBusPLUS est disponible uniquement pour les exécutions MCX91A-....-S0./.. .
L'interface de communication optionnelle EtherCAT®/SBusPLUS fournit une liaison performante en mode isochrone. Les participants EtherCAT® de SEW‑EURODRIVE ou d'autres fabricants peuvent également être pilotés et diagnostiqués par MOVI‑C® CONTROLLER.
Le MOVI-C® CONTROLLER propose les fonctions suivantes.
- Commande de positionnement librement programmable selon IEC 61131 pour automatiser les tâches d'entraînement et de logique
- Gestion centralisée des données pour tous les variateurs du système d'automatisation modulaire MOVI-C® de SEW-EURODRIVE sur EtherCAT®/SBusPLUS
- Remplacement rapide d'appareils, prêts à l'emploi grâce à la restauration automatique des données
- Définition centrale des consignes pour les entraînements en mode isochrone et pour les entraînements auxiliaires
- Fonctions de mouvement : consigne de vitesse, consigne de couple, consigne de position, synchronisation, cames électroniques, modules applicatifs, modèles cinématiques
- Maître EtherCAT®/SBusPLUS pour les composants SEW et les appareils périphériques avec interface EtherCAT®
- Liaison de l'appareil avec bus de terrain aux systèmes de pilotage amont
- Diagnostic et visualisation du système d'automatisation