Descrição

INFORMAÇÃO

A interface de comunicação EtherCAT®/SBusPLUS está disponível apenas para as versões da unidade MCX91A-....-S0./...

A interface de comunicação opcional EtherCAT®/SBusPLUS fornece uma conexão isócrona de alto desempenho. Participantes EtherCAT® da SEW-EURODRIVE ou de outros fabricantes podem ser controlados e diagnosticados por um MOVI-C® CONTROLLER.

As funções do MOVI-C® CONTROLLER são:

  • controle de sequência livremente programável de acordo com IEC 61131 para automatizar tarefas lógicas e de acionamento
  • armazenamento central de dados para todos os conversores do sistema de automação modular MOVI-C® da SEW-EURODRIVE em EtherCAT®/SBusPLUS
  • troca de unidade "plug and play" por meio de recuperação automática de dados
  • entrada de referência central para acionamentos isócronos e para acionamentos auxiliares
  • Funções de movimento: especificação de velocidade, especificação de torque, especificação de posição, operação em sincronismo, cames eletrônicos, módulos de aplicação, cinemáticas
  • Mestre EtherCAT®/SBusPLUS para componentes da SEW-EURODRIVE e para dispositivos periféricos com interface EtherCAT®
  • Conexão de dispositivos fieldbus a sistemas de comando de nível superior
  • Diagnóstico e visualização do sistema de automação