CSL配置文件类型“系统”

对于配置文件类型“系统”,除了配置文件类型“技术”中所述的位以外,还传输一个32位值

过程值2(32位)
  • 速度
  • 转速

速度值和转速值将作为32位值进行处理。速度值还包含已完成参数设定的小数位。速度,带小数点后两位,例如v = 1234.56 mm/s。内部数值是123456。这意味着高位字为1,低位字为57920。

转速值以系统单位显示。数值以1E-4 min−1为单位显示。

所设置过程值(“过程值1”和“过程值2”)的有效性通过“实际过程值1限定符”或“实际过程值2限定符”位来表示。

如果“实际过程值”已设置为“未使用”,则“限定符”位始终为“0”。