Variante de perfil CSL "System"
Na variante de perfil "System", além dos bits descritos na variante de perfil "Technology", é transferido um valor de 32 bits adicionais
Valor de processo 2 (32 bits)
- Velocidade
- Rotação
Os valores de velocidade e de rotação são processadoscomo valores de 32 bits. O valor da velocidade também contém as casas decimais parametrizadas. Uma velocidade com 2 casas decimais é, por ex., v = 1234.56 mm/s. O valor numérico interno é 123456. Isso significa que existe um número 1 na High Word e 57920 na Low Word.
O valor de rotação é apresentado em unidades do sistema. O valor numérico é mostrado em 1E-4 min-1.
A validade dos valores de processo ajustados ("Valor de processo 1" e "Valor de processo 2") é sinalizada através dos bits "Valor de processo real do qualificador 1" ou "Valor de processo real do qualificador 2".
O bit "Qualificador" é sempre "0" se um "valor real do processo" estiver definido como "Não utilizado".