CSL variante de perfil "System"
En la variante de perfil "System" se transmite adicionalmente a los bits que se transmiten en la variante de perfil "Technology" otro valor de 32 bits
Valor de proceso 2 (32 bits)
- Velocidad
- Número de revoluciones
Los valores de velocidad y número de revoluciones se procesan como valor de 32 bits. El valor de velocidad contiene también los decimales parametrizados. Una velocidad con 2 decimales es, por ejemplo, v = 1234.56 mm/s. El valor numérico interno es 123456. Por tanto hay en High Word un 1 y en Low Word 57920.
El valor de número de revoluciones está representado en unidades de sistema. El valor numérico está reflejado en 1E-4 min-1
La validez de los valores de proceso ajustados ("Valor de proceso 1" y "Valor de proceso 2") se señaliza mediante los bits "Valor real de proceso calificador 1" o "Valor real de proceso calificador 2".
El bit "Calificador" siempre es "0" si un "Valor real de proceso" está ajustado a "No utilizado".