CSL Profilvariante "System"

Bei der Profilvariante "System" wird zusätzlich zu den Bits, die in der Profilvarainte "Technology" beschrieben sind, noch ein 32-Bitwert übertragen

Prozesswert 2 (32 Bit)
  • Geschwindigkeit
  • Drehzahl

Die Geschwindigkeits- und Drehzahlwerte werden als 32-Bitwert verarbeitet. Der Geschwindigkeitswert enthält auch die parametrierten Nachkommastellen. Eine Geschwindigkeit mit 2 Nachkommastellen ist z. B. v = 1234.56 mm/s. Der interne Zah-lenwert ist 123456. Damit steht im High Word eine 1 und im Low Word 57920.

Der Drehzahlwert ist in Systemeinheiten dargestellt. Der Zahlenwert ist in 1E-4 U/min abgebildet.

Für die eingestellten Prozesswerte ("Prozesswert 1" und "Prozesswert 2") wird die Gültigkeit über die Bits "Qualifier Ist-Prozesswert 1" oder "Qualifier Ist-Prozesswert 2" signalisiert.

Das Bit "Qualifier" ist immer "0" wenn ein "Ist-Prozesswert" auf "Nicht verwendet“ eingestellt ist.