导线长度降额

取决于> 40 °C的环境温度T的导线长度降额数值参见下表:

变频器

U电源:3 × 400 V,3 × 500 V

计算导线长度:

MCX91A-0010-5E3-4-.. – MCX91A-0025-5E3-4-..

L/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33 %(在fPWM = 4 kHz时)

L/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7 %(在fPWM = 8 kHz时)

 

变频器

U电源:3 × 230 V

导线长度

MCX91A-0017-2E3-4-..~ MCX91A-0025-2E3-4-..

L/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33 %(在fPWM = 4 kHz时)

L/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7 %(在fPWM = 8 kHz时)

 

变频器

U电源:1 × 230 V

导线长度

MCX91A-0017-2E1-4-.. – MCX91A-0025-2E1-4-..

L/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33 %(在fPWM = 4 kHz时)

L/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7 %(在fPWM = 8 kHz时)