Redução do comprimento do cabo
Os valores para a redução do comprimento do cabo em função da temperatura ambiente T > 40 °C podem ser encontrados nas tabelas a seguir:
Conversor Vrede: 3 × 400 V, 3 × 500 V | Cálculo do comprimento do cabo: |
|---|---|
MCX91A-0010-5E3-4-.. – MCX91A-0025-5E3-4-.. | Lnovo/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33% a fPWM = 4 kHz Lnovo/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7% a fPWM = 8 kHz |
Conversor Vrede: 3 × 230 V | Comprimento do cabo |
|---|---|
MCX91A-0017-2E3-4-.. – MCX91A-0025-2E3-4-.. | Lnovo/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33% a fPWM = 4 kHz Lnovo/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7% a fPWM = 8 kHz |
Conversor Vrede: 1 × 230 V | Comprimento do cabo |
|---|---|
MCX91A-0017-2E1-4-.. – MCX91A-0025-2E1-4-.. | Lnovo/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33% a fPWM = 4 kHz Lnovo/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7% a fPWM = 8 kHz |