Déclassement de la longueur de liaison
Les valeurs de déclassement de la longueur de liaison en fonction de la température ambiante T > 40 °C sont indiquées dans les tableaux suivants.
Variateur de vitesse Urés 3 × 400 V, 3 × 500 V | Calcul de la longueur de liaison |
|---|---|
MCX91A-0010-5E3-4-.. – MCX91A-0025-5E3-4-.. | Lnouveau/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33 % pour fPWM = 4 kHz Lnouveau/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7 % pour fPWM = 8 kHz |
Variateur de vitesse Urés 3 × 230 V | Longueur de liaison |
|---|---|
MCX91A-0017-2E3-4-.. – MCX91A-0025-2E3-4-.. | Lnouveau/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33 % pour fPWM = 4 kHz Lnouveau/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7 % pour fPWM = 8 kHz |
Variateur de vitesse Urés 1 × 230 V | Longueur de liaison |
|---|---|
MCX91A-0017-2E1-4-.. – MCX91A-0025-2E1-4-.. | Lnouveau/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33 % pour fPWM = 4 kHz Lnouveau/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7 % pour fPWM = 8 kHz |