Reducción de potencia de la longitud de cable

Los valores de reducción de potencia de la longitud de cable en función de la temperatura ambiente T > 40 °C figuran en las tablas siguientes:

Variador

URed: 3 × 400 V, 3 × 500 V

Cálculo de la longitud de cable:

MCX91A-0010-5E3-4-.. – MCX91A-0025-5E3-4-..

Lnuevo/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33 % a fPWM = 4 kHz

Lnuevo/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7 % a fPWM = 8 kHz

 

Variador

URed: 3 × 230 V

Longitud de cable

MCX91A-0017-2E3-4-.. – MCX91A-0025-2E3-4-..

Lnuevo/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33 % a fPWM = 4 kHz

Lnuevo/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7 % a fPWM = 8 kHz

 

Variador

URed: 1 × 230 V

Longitud de cable

MCX91A-0017-2E1-4-.. – MCX91A-0025-2E1-4-..

Lnuevo/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33 % a fPWM = 4 kHz

Lnuevo/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7 % a fPWM = 8 kHz