Reducción de potencia debido a la tensión de red y la temperatura
AVISO

Para tensiones entre 400 - 500 V debe interpolarse linealmente.
Los valores de reducción de potencia en función de la tensión de red URed y de la temperatura ambiente T > 40 °C figuran en las tablas siguientes:
Variador | fPWM | URed: 3 × 400 V | URed: 3 x 500 V |
|---|---|---|---|
Corriente continua ICont | |||
MCX91A-0010-5E3-4-.. – MCX91A-0025-5E3-4-.. | 4 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 4 % Funcionamiento hasta máximo 50 °C | IDuración/IN = 80 % Funcionamiento hasta máximo 40 °C |
8 kHz | ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2.7 % Funcionamiento hasta máximo 50 °C | Funcionamiento URed > 400 V no permitido. | |
16 kHz | IDuración/IN = 48 % Funcionamiento hasta máximo 40 °C | Funcionamiento URed > 400 V no permitido. | |
MCX91A-0032-5E3-4-.. – MCX91A-0055-5E3-4-.. | 4 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.67 % | ICont/IN = 80 % - (T - 40 °C) × 2.15 % |
8 kHz | ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2 % | ICont/IN = 60 % - (T - 40 °C) × 2.2 % | |
16 kHz | ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.9 % Funcionamiento hasta máximo 50 °C | ICont/IN = 30 % - (T - 40 °C) × 1.4 % Funcionamiento hasta máximo 50 °C | |
MCX91A-0070-5E3-4-.. – MCX91A-0160-5E3-4-.. | 4 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 % | ICont/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 2.28 % |
8 kHz | ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | ICont/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 2.32 % | |
16 kHz | ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.25 % Funcionamiento hasta máximo 50 °C | ICont/IN = 35 % - (T - 40 °C) × 1.6 % Funcionamiento hasta máximo 50 °C | |
MCX91A-0240-5E3-4-.. | 4 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | ICont/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | ICont/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | ICont/IN = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 % | |
MCX91A-0320-5E3-4-.. – MCX91A-0460-5E3-4-.. | 4 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | ICont/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | ICont/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | ICont/IN = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 % | |
MCX91A-0620-5E3-4-.. – MCX91A-0910-5E3-4-.. | 4 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | ICont/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | ICont/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | ICont/IN = 42 % - (T - 40 °C) × 1.3 % | ICont/IN = 34 % - (T - 40 °C) × 1.3 % | |
MCX91A-1130-5E3-4-.. – MCX91A-1770-5E3-4-.. | 4 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | ICont/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | ICont/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | ICont/IN = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 % | |
MCX91A-2200-503-4-.. – MCX91A-2500-503-4-.. | 4 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.6 % | ICont/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 2.4 % |
8 kHz | ICont/IN = 70 % - (T - 40 °C) × 2.1 % | ICont/IN = 63 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | |
MCX91-3000-503-4-.. | 2.5 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.05 % | ICont/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.9 % |
4 kHz | ICont/IN = 87 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | ICont/IN = 79 % - (T - 40 °C) × 1.75 % | |
8 kHz | ICont/IN = 60 % - (T - 40 °C) × 1.55 % | ICont/IN = 54 % - (T - 40 °C) × 1.4 % | |
Variador | fPWM | URed: 3 × 230 V |
|---|---|---|
Corriente continua ICont | ||
MCX91A-0017-2E3-4-.. – MCX91A-0025-2E3-4-.. | 4 kHz | IDuración/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 4 %. Funcionamiento hasta máximo 50 °C |
8 kHz | IDuración/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2.7 %. Funcionamiento hasta máximo 50 °C | |
16 kHz | IDuración/IN = 48 %. Funcionamiento hasta máximo 40 °C | |
MCX91A-0034-2E3-4-.. – MCX91A-0055-2E3-4-.. | 4 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.67 % |
8 kHz | ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2 % | |
16 kHz | ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.33 % | |
MCX91A-0070-2E3-4-.. – MCX91A-0140-2E3-4-.. | 4 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | |
MCX91A-0213-2E3-4-.. | 4 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | |
MCX91A-0290-2E3-4-.. – MCX91A-0420-2E3-4-.. | 4 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | |
MCX91A-0570-2E3-4-.. – MCX91A-0840-2E3-4-.. | 4 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.3 % | |
MCX91A-1080-2E3-4-.. | 4 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % |
Variador | fPWM | URed: 1 × 230 V |
|---|---|---|
Corriente continua ICont | ||
MCX91A-0017-2E1-4-.. – MCX91A-0025-2E1-4-.. | 4 kHz | IDuración/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 4 %. Funcionamiento hasta máximo 50 °C |
8 kHz | IDuración/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2.7 %. Funcionamiento hasta máximo 50 °C | |
16 kHz | IDuración/IN = 48 %. Funcionamiento hasta máximo 40 °C | |
MCX91A-0034-2E1-4-.. – MCX91A-0042-2E1-4-.. | 4 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.67 % |
8 kHz | ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2 % | |
16 kHz | IDuración/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.9 %. Funcionamiento hasta máximo 50 °C | |
MCX91A-0055-2E1-4-.. – MCX91A-0110-2E1-4-.. | 4 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 % |
8 kHz | ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | |
16 kHz | IDuración/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.25 %. Funcionamiento hasta máximo 50 °C |