Déclassement en raison de la tension réseau et de la température

REMARQUE

Pour les tensions entre 400 et 500 V, interpoler de manière linéaire.

Les valeurs de déclassement en fonction de la tension réseau Uréseau et la température ambiante T > 40 °C sont indiquées dans les tableaux suivants.

Variateur de vitesse

fPWM

Urés 3 × 400 V

Urés 3 x 500 V

Courant permanent Ipermanent

MCX91A-0010-5E3-4-.. – MCX91A-0025-5E3-4-..

4 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 4 %

Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

Ipermanent/IN = 80 %

Exploitation jusqu'à 40 °C maximum

8 kHz

Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2.7 %

Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

Exploitation Uréseau > 400 V non admissible

16 kHz

Ipermanent/IN = 48 %

Exploitation jusqu'à 40 °C maximum

Exploitation Uréseau > 400 V non admissible

MCX91A-0032-5E3-4-.. – MCX91A-0055-5E3-4-..

4 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.67 %

Ipermanent/IN = 80 % - (T - 40 °C) × 2.15 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2 %

Ipermanent/IN = 60 % - (T - 40 °C) × 2.2 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

Ipermanent/IN = 30 % - (T - 40 °C) × 1.4 %

Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

MCX91A-0070-5E3-4-.. – MCX91A-0160-5E3-4-..

4 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 %

Ipermanent/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 2.28 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

Ipermanent/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 2.32 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.25 %

Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

Ipermanent/IN = 35 % - (T - 40 °C) × 1.6 %

Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

MCX91A-0240-5E3-4-..

4 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

Ipermanent/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

Ipermanent/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

Ipermanent/IN = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 %

MCX91A-0320-5E3-4-.. – MCX91A-0460-5E3-4-..

4 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

Ipermanent/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

Ipermanent/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

Ipermanent/IN = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 %

MCX91A-0620-5E3-4-.. – MCX91A-0910-5E3-4-..

4 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

Ipermanent/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

Ipermanent/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 42 % - (T - 40 °C) × 1.3 %

Ipermanent/IN = 34 % - (T - 40 °C) × 1.3 %

MCX91A-1130-5E3-4-.. – MCX91A-1770-5E3-4-..

4 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

Ipermanent/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

Ipermanent/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

Ipermanent/IN = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 %

MCX91A-2200-503-4-.. – MCX91A-2500-503-4-..

4 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.6 %

Ipermanent/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 2.4 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 70 % - (T - 40 °C) × 2.1 %

Ipermanent/IN = 63 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

MCX91-3000-503-4-..

2.5 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.05 %

Ipermanent/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

4 kHz

Ipermanent/IN = 87 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

Ipermanent/IN = 79 % - (T - 40 °C) × 1.75 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 60 % - (T - 40 °C) × 1.55 %

Ipermanent/IN = 54 % - (T - 40 °C) × 1.4 %

 

Variateur de vitesse

fPWM

Urés 3 × 230 V

Courant permanent Ipermanent

MCX91A-0017-2E3-4-.. – MCX91A-0025-2E3-4-..

4 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 4 %. Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

8 kHz

Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2.7 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

16 kHz

Ipermanent/IN = 48 %. Exploitation jusqu'à 40 °C maximum

MCX91A-0034-2E3-4-.. – MCX91A-0055-2E3-4-..

4 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.67 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.33 %

MCX91A-0070-2E3-4-.. – MCX91A-0140-2E3-4-..

4 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

MCX91A-0213-2E3-4-..

4 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

MCX91A-0290-2E3-4-.. – MCX91A-0420-2E3-4-..

4 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

MCX91A-0570-2E3-4-.. – MCX91A-0840-2E3-4-..

4 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.3 %

MCX91A-1080-2E3-4-..

4 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

 

Variateur de vitesse

fPWM

Urés 1 × 230 V

Courant permanent Ipermanent

MCX91A-0017-2E1-4-.. – MCX91A-0025-2E1-4-..

4 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 4 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

8 kHz

Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2.7 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

16 kHz

Ipermanent/IN = 48 %. Exploitation jusqu'à 40 °C maximum

MCX91A-0034-2E1-4-.. – MCX91A-0042-2E1-4-..

4 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.67 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.9 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

MCX91A-0055-2E1-4-.. – MCX91A-0110-2E1-4-..

4 kHz

Ipermanent/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 %

8 kHz

Ipermanent/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

16 kHz

Ipermanent/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.25 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum