Painel de operação CBG01A
Temperatura de operação
0 – 60 °C
Grau de proteção
IP40 conforme EN 60529
Consumo de potência
0.25 W
Dimensões (L × A × P)
45 × 100 × 19 mm
Tipo de tela
Display de 7 segmentos com 5 dígitos
Código
28269993