Descrição

O painel de operação CBG01A possibilita a operação, parametrização e saída dos códigos de irregularidade dos conversores. O painel de operação é conectado diretamente à unidade básica.

Características do CBG01A:

  • Display de 7 segmentos com 5 dígitos
  • Saída de códigos de irregularidade, status e estado operacional
  • Colocação de motores assíncronos em operação:
    • com ou sem freio (dependente de firmware)
    • com ou sem avaliação da temperatura do motor (dependente de firmware)
    • sem encoder
  • Diagnóstico simples
  • Armazenamento e cópia de um jogo de parâmetros
  • Idioma: nenhum (display de 7 segmentos)

Demais informações encontram-se no manual do "Painel de operação CBG01A".