Description
La console de paramétrage CBG01A permet le pilotage, le paramétrage et l'affichage des codes de défaut du variateur. La console de paramétrage se branche directement sur l'appareil de base.

| Caractéristiques de la console CBG01A
- Affichage 7 segments à 5 caractères
- Affichage des codes de défaut, de l'état et de l'état de fonctionnement
- Mise en service des moteurs asynchrones :
- avec ou sans frein (selon le firmware)
- avec ou sans mesure de la température du moteur (selon le firmware)
- sans codeur
- Diagnostic simple
- Enregistrement et recopie d'un jeu de paramètres
- Langue : aucune (affichage 7 segments)
|
Pour plus d'informations, consulter le manuel Console de paramétrage CBG01A.