Caractéristiques techniques

Console de paramétrage CBG01A

Température d'utilisation

0 – 60 °C

Indice de protection

IP40 selon EN 60529

Puissance absorbée

0.25 W

Dimensions (l × H × P)

45 × 100 × 19 mm

Type d'écran

Afficheur 7 segments à 5 caractères

Référence

28269993