Datos técnicos

Consola de programación CBG01A

Temperatura de utilización

0 – 60 °C

Grado de protección

IP40 según EN 60529

Consumo de potencia

0.25 W

Dimensiones (An x Al x Pr)

45 × 100 × 19 mm

Tipo de pantalla

Display de 7 segmentos de 5 dígitos

Ref. de pieza

28269993