Visão geral

O MOVITRAC® advanced é o conversor de aplicação para conexão direta à rede de alimentação, adequado para várias aplicações, desde o simples controle de rotação malha aberta até o servoacionamento. A linha de produtos é utilizada para conexão direta com controles através de redes de comunicação industrial como PROFINET, Ethernet/IPTM, ModbusTCP ou EtherCAT®. Além disso, uma versão básica está disponível exclusivamente para controle pelas entradas digitais e analógicas.

O conversor consiste nos seguintes componentes:

  • Unidade básica:
    • Variante de unidade para conexão a redes de comunicação industriais
    • Variante de unidade com funcionamento seguro em diferentes características funcionais
    • Variante de unidade com interface de dados digital MOVILINK® DDI
  • Nível de aplicação para uso de módulos de software MOVIKIT® da categoria Drive
  • Painéis de operação opcionais
  • Módulo de energia opcional
  • Acessórios para instalação conforme EMC
  • Acessórios para a conexão e o controle de motores e freios
  • Cabos do motor e do encoder pré-montados

Os conversores podem ser fornecidos com placas resinadas pintadas para uso em ambientes agressivos. A pintura das placas resinadas possibilita uma resistência maior contra influências do meio ambiente.