Vista general
MOVITRAC® advanced es el variador para la conexión directa a la red, adecuado para un gran número de aplicaciones, desde el simple control de velocidad de lazo abierto hasta los servoaccionamientos. La serie de productos se utiliza para la conexión directa a los controladores a través de redes de comunicación industriales tales como PROFINET o Ethernet/IPTM, ModbusTCP o EtherCAT® TM. Además, hay una variante básica disponible exclusivamente para el control mediante entradas binarias y analógicas.
El variador se compone de:
- Unidad básica:
- Variante de unidad para la conexión a redes de comunicación industriales
- Variante de unidad con seguridad funcional en diferentes características funcionales
- Variante de unidad con interfaz de datos digital MOVILINK® DDI
- Nivel de aplicación para el uso de módulos de software MOVIKIT® de la categoría Drive
- Consolas opcionales
- Módulo acumulador de energía opcional
- Accesorios para instalación conforme a CEM
- Accesorios para la conexión y el control de motores y frenos
- Cables de motor y de encoder prefabricados
Para el uso en entornos duros se pueden suministrar tarjetas de circuitos impresos pintadas. Gracias al recubrimiento de las tarjetas de circuito impreso se consigue una mayor resistencia a la influencia de los factores ambientales.