Vue d'ensemble
Les MOVITRAC® advanced sont des variateurs de vitesse permettant un raccordement direct au réseau, adaptés à toutes les applications, de la simple variation de vitesse à l'entraînement servo. La série est utilisée pour le raccordement direct aux commandes via les réseaux de communication industriels tels que, p. ex. PROFINET, Ethernet/IPTM, ModbusTCP ou EtherCAT®. Une variante de base est également disponible exclusivement pour la commande via des entrées digitales et analogiques.
Le variateur comprend les composants suivants.
- Appareil de base :
- Variante appareil pour le raccordement aux réseaux de communication industrielle
- Variante appareil pour la sécurité fonctionnelle dans différentes variantes fonctionnelles
- Variante appareil avec interface de données digitale MOVILINK® DDI
- Niveau application pour l'utilisation des modules logiciels MOVIKIT® catégorie Drive
- Consoles de paramétrage optionnelles
- Module mémoire optionnel
- Accessoires pour l'installation conforme CEM
- Accessoires pour le raccordement et la commande des moteurs et freins
- Câbles moteur et câbles codeur préconfectionnés
Pour une utilisation dans des environnements rudes, les variateurs peuvent être livrés avec des cartes électroniques vernies. Le vernissage des cartes confère à l'appareil une résistance accrue aux conditions environnantes.