Partes superior e inferior das eletrônicas de controle

A atribuição dos bornes de sinal e conexões pode ser encontrada no capítulo "Programação dos bornes" > Unidade básica.

X5

Tensão de alimentação de 24 V

X6

Conexão para desligamento seguro (STO)

Se os opcionais de segurança CSB e CSL estiverem instalados, o X6 não funcionará.

X10

Conexão do sistema de controle do freio e monitoração de temperatura do motor

X16

Conexão da integração digital do motor (apenas na variante ../DI/..)

X18

Conexão do encoder EI7C-FS (apenas na variante ../CSL/..)