Électronique de commande, surface supérieure et inférieure

L'affectation des bornes pour signaux de commande et les raccordements figurent au chapitre "Affectation des bornes" > Appareil de base.

X5

Tension d'alimentation 24 V

X6

Raccordement coupure de sécurité (STO)

Avec options de sécurité CSB et CSL montées, X6 est sans fonction.

X10

Raccordement commande de frein et surveillance de la température moteur

X16

Raccordement intégration moteur digitale (uniquement pour la variante ../DI/..)

X18

Raccordement codeur EI7C-FS (uniquement pour la variante ../CSL/..)