Electrónica de control, lado superior e inferior

La asignación de las bornas de señal y las conexiones se encuentran en el capítulo "Asignación de bornas" > Unidad básica.

X5

Tensión de alimentación de 24 V

X6

Conexión desconexión segura de par (STO)

En caso de opción de seguridad CSB y CSL montada, X6 queda sin función.

X10

Conexión control del freno y vigilancia de temperatura del motor

X16

Conexión de integración digital de motor (sólo con la variante ../DI/..)

X18

Conexión del encoder EI7C-FS (sólo con la variante ../CSL/..)