Posicionamento e controle de rotação com encoders HTL
Proceder da seguinte forma:
- Colocar o conjunto de acionamento em operação com encoders HTL.
- Otimizar o conjunto de acionamento:
- Determinar o momento de inércia da carga
- Rigidez do controle
- Liberdade de folga
- Inserir o módulo de software MOVIKIT® "Positioning Drive".
- Atribuir as entradas da seguinte forma:
- DI04: Sinal HTL - Canal A
- DI05: Sinal HTL - Canal B
- DI06: Sinal HTL - Canal C (opcional)
Restrições no encoder EI7C:
Apenas tarefas de posicionamento simples podem ser implementadas na combinação do módulo de software MOVIKIT® Positioning Drive e o encoder EI7C. A precisão alcançável é de 1/4 de rotações do motor.
Devido à baixa resolução do encoder, o seguinte deve ser observado:
- O controle de rotação não é possível.
- Não é possível controlar o posicionamento na rotação 0. Certificar-se de que na rotação 0 ou com a mensagem "em posição" o conversor esteja bloqueado e o freio (se presente) aplicado. Verificar se a função "Fechar o freio quando a posição final for alcançada" está ativada na função de acionamento FCB 09 Controle de posicionamento. Esse ajuste bloqueia o estágio de saída ao atingir a posição final e aplica o freio (se presente).
- A SEW-EURODRIVE recomenda ajustar o erro por atraso para ser grande o suficiente e o controle para ser suave.