Armazenamento por longos períodos
A tabela a seguir lista as unidades, os intervalos de tempo e as medidas a serem tomadas ao armazenar os conversores por longos períodos.
Intervalo de tempo | A cada 2 anos | > 2 anos | |
|---|---|---|---|
Temperatura ambiente | -25 – 40 °C | > 40 °C | Consequência em caso de ação não realizada |
Conversor com conexão à rede de alimentação monofásica | – | – | – |
Conversor com conexão à rede de alimentação monofásica | Conexões à rede de alimentação: | Aumento gradual da tensão de entrada.
| |