Stockage longue durée
Le tableau suivant indique les appareils, les intervalles à respecter ainsi que les actions à réaliser pour le stockage longue durée des variateurs.
Intervalle | Tous les deux ans | > 2 ans | |
|---|---|---|---|
Température ambiante | -25 – 40 °C | > 40 °C | Conséquence en cas de non-respect des actions préconisées |
Variateur avec raccordement réseau triphasé | – | – | – |
Variateur avec raccordement réseau monophasé | Raccordements réseau : | Augmentation de la tension réseau par palier
| |