Almacenamiento prolongado
En la tabla siguiente se indican las unidades, los intervalos de tiempo y las medidas que se deben observar en caso de almacenamiento prolongado del variador.
Intervalo de tiempo | Cada 2 años | > 2 años | |
|---|---|---|---|
Temperatura ambiente | -25 – 40 °C | > 40 °C | Consecuencia en caso de no adoptar las medidas |
Variador con conexión a la red trifásica | – | – | – |
Variador con conexión a la red monofásica | Conexiones a la red: | Aumento gradual de la tensión de red.
| |