Sorties digitales de sécurité

F-DO00_P / M

Valeur / description

Caractéristiques

  • Sortie DC 24 V selon EN 61131-2
  • Protégées contre les courts-circuits et les surcharges

Courant nominal

150 mA

Courant d'appel (≤ 10 ms)

300 mA

Courant de fuite (F-DOx verrouillé)

< 0.1 mA

Fréquence de commutation maximale

10 Hz en fonctionnement

Protection contre les surcharges

210 mA

Courant minimal pour surveillance de rupture de câble

15 mA

Longueur de liaison admissible

30 m

Capacité de charge (durée d'impulsion test max.)

≤ 300 nF

Capacité de charge (durée d'impulsion test : 1 ms)

≤ 50 nF

Capacité par rapport à GND/PE (uniquement en commutation des pôles positif et négatif)

≤ 10 nF

Capacité de charge avec découplage par diode

≤ 12 µF

Inductance de charge

≤ 100 µH

Inductance de charge avec diode de roue libre

≤ 40 H

Résistance de charge minimale

> 130 Ω