Salida binaria segura

Salida binaria segura F-DO00_P/M

Propiedades

  • Salida 24 V CC según EN 61131-2
  • Resistente a cortocircuito y sobrecarga

Corriente nominal

150 mA

Corriente de arranque (≤ 10 ms)

300 mA

Corriente de fuga (F-DOx bloqueada)

< 0.1 mA

Frecuencia de conmutación máxima

10 Hz durante funcionamiento

Protección contra sobrecarga

210 mA

Corriente mínima para vigilancia de rotura de cable

15 mA

Longitud de cable admisible

30 m

Capacitancia de carga (duración de pulso de prueba máxima)

≤ 300 nF

Capacitancia de carga (duración de pulso de prueba 1 ms)

≤ 50 nF

Capacitancia contra GND/PE (solo conmutación PM)

≤ 10 nF

Capacitancia de carga con desacoplamiento mediante diodo

≤ 12 µF

Inductancia de carga

≤ 100 µH

Inductancia de carga con marcha libre

≤ 40 H

Resistencia de carga mínima

> 130 Ω