Alimentation capteur

Alimentation capteur F-SS0, F-SS1

Propriétés

  • Sortie DC 24 V selon EN 61131-2
  • Protégées contre les courts-circuits et les surcharges
  • Pas d'isolation galvanique

Courant nominal

150 mA par alimentation capteur

Courant d'appel (≤ 10 ms)

300 mA

Protection contre les courts-circuits

1.2 A

Chute de tension interne

< DC 1.3 V 

Signal pulsé (si activé)

  • 2 ms ouvert (Low)
  • Durée de la période du signal pulsé : 8 ms

Longueur de liaison admissible

30 m par capteur

Courant de fuite (F-SSx verrouillé)

< 0.1 mA